Magnetni ventil VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1

547237

GTIN 4052568187538

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen – prevladujoče
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
550 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 18 mm v skladu z ISO 15407-1
Način upravljanja
električno