Magnetni ventil CPVSC1-M1LH-K-T-Q3C

547309

GTIN 4052568188009

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno