Magnetni ventil CPVSC1-M4H-K-T-Q4C

547345

GTIN 4052568188351

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno