Magnetni ventil CPVSC1-M5H-D-H-Q4C

547389

GTIN 4052568188795

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
150 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno