Hitro odzračitveni ventil VBQF-D-G18-E
547533
GTIN 4052568092856
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Hitro odzračevanje
Pnevmatični priključek 2
G1/8
Normalni pretok, odzračevanje, 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
1300 l/min
Delovni tlak
0.5 bar - 10 bar
Način pritrditve
možnost privijačenja