Hitro odzračitveni ventil VBQF-D-G14-E

548003

GTIN 4052568093174

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Hitro odzračevanje
Pnevmatični priključek 2
G1/4
Normalni pretok, odzračevanje, 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
2500 l/min
Delovni tlak
0.5 bar - 10 bar
Način pritrditve
možnost privijačenja