Magnetni ventil CPVSC1-M1HT-M-T-Q3
548043
GTIN 4052568189396
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno