Magnetni ventil CPVSC1-M1HT-N-H-M5O

548052

GTIN 4052568189488

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
170 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno