Magnetna tuljava MD-2-110VAC-PA
549904
GTIN 4052568051938
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 14,5 VA, držalna moč 10,5 VA
Stopnja zaščite
IP65