Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Osnovni ventil CPE18-P1-5/3G-1/4

550157

GTIN 4052568191986

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1450 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
prek predkrmilnega vmesnika ISO 15218