Ločevalnik HPV-10-10-A
550908
GTIN 4052568192617
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Hod
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
45 N