Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

07/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Senzorji z zračno špranjo

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Senzor z zračno špranjo SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12

552144

GTIN 4052568193805

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje zaznavanja
20 µm - 200 µm
Delovni tlak
4 bar - 7 bar
Način prikazovanja
osvetljen LCD, večbarven
Delovni medij
Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]