Svetlobni vodnik SOOC-TB-P-C5-2-R10

552828

GTIN 4052568095512

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Metoda merjenja
Viličasta svetlobna zapora
Doseg
5 mm
Velikost glave
pravokotnik - 41 x 15 x 7 mm - prostor med rogljema vilic - 5x29 mm
Svetlobni vodnik – posebnost
Viličasta svetlobna zapora
Najmanjši premer predmeta
0.2 mm