Najfinejši filter MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA
552974
GTIN 4052568007584
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Temperatura okolice
5 °C - 60 °C
Finost filtra
0.01 µm