Fini filter MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
552978
GTIN 4052568007591
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
1 µm