Filter iz aktivnega oglja MS9-LFX-1-U
553032
GTIN 4052568195182
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
6500 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Konstruktivna zgradba
Filter iz aktivnega oglja