Najfinejši filter MS9-LFM-3/4-AUM-DA
553078
GTIN 4052568195335
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G3/4
Delovni tlak
0 bar - 20 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Finost filtra
0.01 µm