Zasučni pogon DAPS-0053-090-RS2-F0507-T6
553195
GTIN 4052568195731
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
66 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F05 - F07
Priključek gredi
T17