Zasučni pogon DAPS-0960-090-RS2-F14-T6
553205
GTIN 4052568195830
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
1200 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F14
Priključek gredi
T46