Zasučni pogon DAPS-0120-090-RS3-F0710-T6

553216

GTIN 4052568195946

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
140 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F07 - F10
Priključek gredi
T22