Zasučni pogon DAPS-0720-090-RS3-F14-T6
553223
GTIN 4052568196011
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
840 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F14
Priključek gredi
T36