Zasučni pogon DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6

553229

GTIN 4052568196066

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
15 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F03 - F05
Priključek gredi
T11