Zasučni pogon DAPS-0015-090-RS4-F04-T6
553230
GTIN 4052568196073
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
15 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F04
Priključek gredi
T11