Zasučni pogon DAPS-0120-090-RS4-F0710-T6
553235
GTIN 4052568196127
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/8
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
120 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F07 - F10
Priključek gredi
T22