Zasučni pogon DAPS-0960-090-RS4-F1216-T6
553244
GTIN 4052568196219
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
960 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F12 - F16
Priključek gredi
T46