Magnetni ventil CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7

553260

GTIN 4052568196295

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno