Zasučno linearna enota DSL-20-25-270-P-A-S2-B

556426

GTIN 4052568200459

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
7.0E-5 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo