Zasučno linearna enota DSL-20-80-270-CC-A-S2-B
556445
GTIN 4052568200589
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 246 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.0012 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo