Zasučno linearna enota DSL-25-40-270-CC-A-S2-B

556469

GTIN 4052568200701

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 246 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.0016 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo