Zasučno linearna enota DSL-32-80-270-CC-A-S20-B

556520

GTIN 4052568201005

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kot zasuka
0 deg - 246 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.0021 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo