Zasučno linearna enota DSL-32- -270-CC-A-S2-B

556529

Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kot zasuka
0 deg - 246 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.0021 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo