Zasučno linearna enota DSL-40-25-270-CC-A-S20-B

556538

GTIN 4052568201081

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kot zasuka
0 deg - 240 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.004 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo