Zasučno linearna enota DSL-40-160-270-CC-A-S20-B
556574
GTIN 4052568201326
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kot zasuka
0 deg - 240 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.004 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo