Zasučno linearna enota DSL-40- -270-P-A-S20-B
556579
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
2.4E-4 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo