Zasučno linearna enota DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B
556591
GTIN 4052568201395
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
3.5E-5 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo