Zasučno linearna enota DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B

556604

GTIN 4052568201487

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Kot zasuka
0 deg - 246 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
7.0E-4 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo