Zasučno linearna enota DSL-16- -270-P-A-S20-KF-B
556615
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
3.5E-5 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo