Zasučno linearna enota DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B
556630
GTIN 4052568201616
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
7.0E-5 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo