Zasučno linearna enota DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B

556643

GTIN 4052568201708

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 246 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.0012 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo