Zasučno linearna enota DSL-20- -270-P-A-S20-KF-B

556651

Nalaganje ...
Premer bata
20 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
7.0E-5 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo