Zasučno linearna enota DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B

556660

GTIN 4052568201777

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
1.1E-4 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo