Zasučno linearna enota DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B
556718
GTIN 4052568202125
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kot zasuka
0 deg - 246 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
0.0021 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo