Zasučno linearna enota DSL-40-80-270-P-A-S2-KF-B

556744

GTIN 4052568202255

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kot zasuka
0 deg - 272 deg
Dovoljeni masni vztrajnostni moment
2.4E-4 kgm²
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo