Cev iz umetne mase PUN-H-6X1-NT-500

558265

GTIN 4052568054120

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C