• Izdelki
  • Prenosi
  • Diagrams

Vsestranski

Kombinacija za številne aplikacije: cev PUN-H in vtično-navojni priključek QS. Sestavljena je za optimalno in trajno nemoteno delovanje vaših sistemov. Odporna na hidrolizo in primerna za uporabo v okoljih z visoko vlažnostjo.

Zanesljiva oskrba s stisnjenim zrakom

Za standardno uporabo in v mokrih prostorih v stiku z vodo do 50 °C. Zaradi modificiranega materiala cev PUN-H ne razpoka zaradi hidrolize.

Visoka stopnja prilagodljivosti

Cev PUN-H-F, ki je odporna na upogibanje, omogoča enostavno vključitev v vašo instalacijo. Zaradi odpornosti proti hidrolizi in mikrobom je cev primerna za živilsko industrijo. Črna različica je poleg tega odporna na UV-žarke, zato jo lahko uporabljate na prostem.

Kratek čas namestitve zaradi preizkušenega načina priključitve plug-and-play

Priključki QS omogočajo preprosto vstavljanje in odstranjevanje v običajni kakovosti Festo s preverjenim principom tesnjenja in sproščanja.

Preglednost za večjo varnost

Pri prozornih različicah zlahka odkrijete delce, vlago in olje v cevi. Tako lahko preprosto in učinkovito preverite stanje vašega sistema.