Vtično-navojni priključek NPQM-DK-M5-Q6-P10

558658

GTIN 4052568054540

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
2.5 mm