Vtični priključek NPQM-D-Q8-S10-P10

558772

GTIN 4052568055110

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Ø vtične tulke 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
7 mm