T-vtična vez NPQM-T-Q12-E-P10
558790
GTIN 4052568055271
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
11 mm