Prikljček za pregradne stene NPQM-H-Q8-E-P10

558808

GTIN 4052568055424

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
7 mm