Vtična tulka NPQM-D-S10-E-P10

558814

GTIN 4052568055486

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vtična tulka QS-10
Pnevmatični priključek 2
Vtična tulka QS-10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 70 °C
Nazivni premer
8 mm